Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 11
HELP_VARIABLE
公司
宇通YTP直线轴承3D图库
描述
LMKC-TM - 三倍加长轴承系列
明细表
LMKC13TM
MODEL
型号
BALLS
球例数
WEIGHT
重量
g
DR
内径dr
mm
DRTOLERANCE
内径公差
D
外径
mm
DTOLERANCE
外径公差
L
长度 L
mm
LTOLERANCE
长度公差
±0.3
I
mm
D1
法兰 D1
mm
K
法兰K
mm
H
法兰R
mm
PCD
法兰Φ
DD1
联接孔d1
DD2
联接孔d2
HH
联接孔
SE
法兰垂直度
mm
RR
径向跳动
C
基本额定载荷 C
kgf
CO
基本额定载荷 Co
kgf
PS
生产标准
GBT/16940-2012
MAT1
外壳材质
Gcr15
HARDNESS1
外壳硬度
60~64 HRC
SURFACESS1
外壳表面处理
-
MAT2
滚珠材质
Gcr15
HARDNESS2
滚珠硬度
61~66 HRC
MAT3
保持器材质
304不锈钢
TEMPERATUER
保持器使用温度
-20~80 °C
SKELETON
附件(密封件)骨架
65Mn
MAT4
附件(密封件)材质
丁腈胶
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D