IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
LMT56-d16-L
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lmt56_57.prj},{NB=LMT56-d16-L},{CODE=LMT56},{TYPE=Single lined type},{UBC=LMC02},{MAT1=aluminium alloy},{SUR1=clear anodizing},{MAT2=aluminium alloy},{MAT3=SUS304},{MAT4=Zinc die casting},{SUR2=Baked paint},{ETU=-20~80℃},{DD=16},{DIN=L},{B=30},{LINK=website link},{PPATH=lmt56_57/assem/lmt56_57_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LMT56_57 - Box type unit (component) with clamping handle linear bearing, raised square type, single lining type/double lining type
Bill of material
LMT56-d16-L
CODE
code
LMT56
LMT56
TYPE
type
Single lined type
Single lined type
UBC
Using bearings code
LMC02
MAT1
Fixed seat material
aluminium alloy
SUR1
Surface treatment of fixed seat
clear anodizing
MAT2
Collar material
aluminium alloy
MAT3
Nut material
SUS304
MAT4
Handle material
Zinc die casting
SUR2
Surface treatment of handle
Baked paint
ETU
Environmental temperature for use
-20~80℃
DD
d
16
20
25
30
16
20
25
30
mm
DIN
Handle direction
L
R
L
R
DDT
dtol
0/-0.009
0/-0.009
L
62
62
mm
L1
32
32
mm
L2
18.0
18.0
mm
L3
24
24
mm
L4
31.0
31.0
mm
HH
h
27
mm
W
36
mm
H
49
mm
T
(T)
43.7
mm
C
38.0
mm
B
30
mm
F
12.5
mm
V
7
mm
M1
M1-depth
M6-13
M2
M2-depth
M6-29
M3
M4
DD1T
d1×t
9×7(M5螺栓用)
LOD1
Maximum axial load (with lubricating grease)
250
N
LOD2
Maximum axial load (tightening torque)
1.5
N·m
LOD3
Basic rated load C (dynamic)
775
775
N
LOD4
Basic rated load Co (static)
1180
1180
N
WET
weight
347
347
g
LINK
website link
website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D