Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 126
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
LN, LNN Series with Internal Strainer - Форсунка метрическая
Спецификация
B1/4LNN-SS.60
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
1/4
TT
Внешняя/внутрення резьба
THD
Тип резьбы
BSPT
CS
Объем
MAT
Материалы
SA
Угол распыла
Fine Spray
EOD
Эквивалентный диаметр отверстия
mm
FR2
Flow Rate (liters per hour) at 2 bar
FR3
Flow Rate (liters per hour) at 3 bar
FR4
Flow Rate (liters per hour) at 4 bar
FR7
Flow Rate (liters per hour) at 7 bar
FR15
Flow Rate (liters per hour) at 15 bar
FR20
Flow Rate (liters per hour) at 20 bar
FR35
Flow Rate (liters per hour) at 35 bar
FR45
Flow Rate (liters per hour) at 45 bar
FR80
Flow Rate (liters per hour) at 80 bar
SA3
Угол распыления при 3 бар
SA6
Угол распыления при 6 бар
SA20
Угол распыления при 20 бар
LL
L
mm
LL1
L1
mm
LL2
L2
8.74 mm
SS1
S1
20.64 mm
SS2
S2
15.88 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D