Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
LR2350 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
LR2350
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LR2350: Capteur de niveau électronique; PNP/NPN; signal de commutation; signal a
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de niveau électronique; PNP/NPN; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; Longueur de la sonde L 150...2000 mm; Tenue en pression 16 bar; 3/4" NPT filetage extérieur; Connecteur
BN
Bestellnummer
LR2350
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LR0000BSEN34AKSKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT