Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descripción
LRS OE - Guía telescópica ligera, extensión total y parcial (carga máx. 3250 N, longitud máx. cerrada 1500 mm)
Lista de materiales
LRS71OE-300
INFO1
Long description
La LFS es una guía telescópica de extensión total con elemento interno desmontable, que puede ser liberado con un pestillo. Las guías están hechas de acero, y las jaulas de bolas de acero y plástico. Protección de retroceso en posición cerrada.Ventajas principales:• Buena rigidez respecto a su diseño ligero. Elasticidad estructural capaz de absorber impactos menores.• Sus dimensiones compactas las hacen ideales para cajones medianos y livianos.• Movimiento suave y silencioso con cargas elevadas.• Lubricadas con grasa para rodamientos de bolas de alta resistencia a base de aceite mineral para un mantenimiento reducido.• Rango de temperatura de funcionamiento entre +10 °C y + 40 °C excluyendo accesorios y elementos opcionales.
DIM
Dimensiones
71
GUI
Guía
LRS
INFO
Catalog
Catalog
L
Length
mm
H
Carrera
395 mm
CRAD1
Load capacity for a pair of rails
800 N
A
105 mm
B
- mm
C
227.5 mm
D
142.5 mm
E
- mm
F
265 mm
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D