Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 22
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
LS 1500 - Força inicial nula
Lista de peças
LS1500-300-B
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
3 mm
D
Diâmetro
75 mm
RD
Diâmetro da haste
45 mm
P
Pressão nom. de carga
bar
PMIN
Pressão min.
20 bar
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixação
F0
Forca final
daN
F1I
força final isotérmica
daN
F1P
Força finale politrópica
daN
V
Volume
cm³
S
Superficie
15.90 cm²
MAXSPEED
Velocidade màxima
1.8 m/s
W
Peso
Kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D