Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 22
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
LS 5000 - Forza iniziale nulla
Lista materiale
LS5000-300-B
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
3 mm
D
Diametro
120 mm
RD
Diametro stelo
75 mm
P
Pressione nom. di caricamento
bar
PMIN
Pressione min.
20 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissaggio
F0
Forza iniziale
daN
F1I
Forza finale isotermica
daN
F1P
Forza finale politropica
daN
V
Volume
cm³
S
Superficie
44.18 cm²
MAXSPEED
Velocità massima
1.8 m/s
W
Peso
Kg
SPM
Cicli/minuto
OSM
8
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D