Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
LS-K-KZ-6-16 - Linearschlitten mit Kreuzrollenführung
Stückliste
MADER Lineareinheit LS-K-KZ-6-16-100
TYP
Typ
ARTNR
Art.Nr.
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
A
Länge A
mm
B
Breite B
62 mm
C
Höhe C
40 mm
D
Breite D
63 mm
E
Höhe E
18 mm
F
Länge F
mm
G
Breite G
48 mm
H
Tiefe H
2.1 mm
I
Tiefe I
11 mm
J
Gewinde J
M6
K
Durchmesser K
10 mm
L
Breite L
81 mm
M
Länge M
mm
N
Länge N
mm
O
Höhe O
6 mm
P
Tiefe P
13 mm
Q
Gewinde Q
M5
R
Tiefe R
11 mm
S
Abstand Anzahl S
T
Gewinde T
M14x1
U
Gewinde U
M10x1
V
Länge V
12 mm
W
Höhe W
29 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D