Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Jung
Description
LS1520NKLWW_LS581AWW_DE - SCHUKO®-Steckdose, LS CUBE, alpinweiß
Bill of material
LS1520NKLWW_LS581AWW_DE
PREVIEW
SUPPLIERPID
Artikelnummer
LS1520NKLWW_LS581AWW_DE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SCHUKO®-Steckdose, LS CUBE, alpinweiß
DESCLONG
Langbeschreibung
SCHUKO®-Steckdose, 16 A 250 V ~, alpinweiß Klappdeckel (mit integrierter Rückholfeder) mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm² Tragring ist über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden. Für Unterputzmontage mit Schraubbefestigung Mit Zentralplatte, Duroplast, 70 x 70 mm, alpinweiß und Aufputz-Kappe, Duroplast, 81 x 81 x 47 mm, alpinweiß senkrechte und waagerechte Montage Artikelnummer: LS 1520 NKL WW, LS 581 A WW Fabrikat: JUNG Liefern und montieren
C_SELECTOR_03_COLORCOMBINATION
Farbkombination
alpinweiß
C_SELECTOR_04_MATERIALCOMBINATION
Materialkombination
Duroplast
VAR3D_GEOMETRIE_EINSATZ_1
3D-Geometrie Einsatz 1
https://jung-embedded.partcommunity.com/?catalog=jung&part=LS1520NKLWW
PRODUKTINFORMATIONEN_EINSATZ_1
Produktinformationen Einsatz 1
http://qr.jung.de/ean/4011377064140
VAR3D_GEOMETRIE_RAHMEN
3D-Geometrie Rahmen
https://jung-embedded.partcommunity.com/?catalog=jung&part=LS581AWW
PRODUKTINFORMATIONEN_RAHMEN
Produktinformationen Rahmen
http://qr.jung.de/ean/4011377048645.htm
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D