Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LT8922 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LT8922
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LT8922: Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur; PNP/NPN; Schaltsigna
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Stablänge L 264 mm; Mediumtemperatur (Kühlschmiermittel, Wasser / Öl) 0...35; (mit Klimarohr E43100 35...65 °C) °C / 0...70 °C; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
LT8922
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LT0264B-B-00KSSKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
264
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D