Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bosch Rexroth Power Tools
Description
LTE - Leistungsteile
Bill of material
REXROTH 0608750100 LTE12
BESTNR
Bestell-Nummer
TYP
Typ
L1
Länge L1
298.000 mm
L2
Länge L2
310.000 mm
B1
Breite B1
90.000 mm
B2
Breite B2
17.500 mm
B3
Breite B3
5.500 mm
B4
Breite B4
125.000 mm
H1
Höhe H1
310.000 mm
H2
Höhe H2
295.000 mm
H3
Höhe H3
6.000 mm
H4
Höhe H4
8.000 mm
H5
Höhe H5
30.500 mm
H6
Höhe H6
266.000 mm
D1
Durchmesser D1
10.000 mm
D2
Durchmesser D2
5.500 mm
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D