Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
LTF - 钢制伸缩导轨,完全伸长,高刚性(最大承重 1296 N,最大闭合长度 1010 mm)
明细表
LTF44-200
INFO1
Long description
LTF 是全延伸伸缩式导轨,包括一根固定导轨,一根相同可移动导轨,和一个 S 形中间件。坚固中间件支持高承重能力,伸长状态下偏转低。主要优点:• 提供一个非常紧凑的截面,44 mm,优化质量 2.7 kg/m• 由于偏转最小,打开/闭合力极低,即使承重仍具有出色移动质量。• 可以根据要求调整行程。• 运行温度范围 -20°C 至 +170°C。
GUI
导轨
LTF
DIM
尺寸
44
INFO
目录
目录
L
长度
mm
H
行程
210 mm
M
60.0 mm
N
0 mm
NN
孔数量
5
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D