카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
LTF - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 이중 스트로크, 고강성(최대 하중 1296N, 최대 닫은 상태 길이 1010mm)
BOM
LTF44-200
INFO1
Long description
LTF는 고정 가이드 레일, 이동 가이드 레일 및 S자 중간 부품으로 구성된 완전 연장 텔레스코픽 레일입니다. 고강성의 중간 부품을 통해 하중 용량이 높고 연장 상태에서 변형이 작은 고성능 텔레스코픽 레일이 달성됩니다.주요 장점:• 1개의 매우 작은 섹션 사용 가능, 44mm, 2.7kg/m의 최적화된 질량• 최소 변형 덕분에 하중이 가해진 경우에도 매우 낮은 개방/폐쇄 힘 및 우수한 이동.• 스트로크는 요구 사항에 따라 요청 시 조정될 수 있습니다.• -20°C~+170°C의 넓은 사용 온도 범위.
GUI
레일
LTF
DIM
치수
44
INFO
카탈로그
카탈로그
L
길이
mm
H
스트로크
210 mm
M
60.0 mm
N
0 mm
NN
구멍 수
5
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도
2D