Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
NIDEC COMPONENTS
Description
LTM3-02
Bill of material
LTM3-02-G
CNSORDERNO
Order Number
SF
Switching Function
OFF-(ON)
NOP
Number of pole
1
RV
Rated voltage
1VA Max.(DC48V Max. 50mA Max.)
TS
Terminal Style
Connector
CS
Contact specs
Silver plated
CB
Color of button
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D