IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
LTK-1180W-303
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Standard sensors
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/standard_sensors/ltx_1180w_30x.prj},{NB=LTK-1180W-303},{ORDERNO=620-200-475},{TYPE=LTK-1180W-303},{PR=Standard sensors},{OPR=Diffuse},{RM=600},{OR=600},{LS=LED, red 660 nm},{H=M18},{HM=Chrome-plated brass},{ER=IP 67},{P=PNP},{O=Light-on},{I=Standard output},{C=PVC, 2 m, 3 wire},{SV=10...36 VDC},{PO=PNP, Light-on},{SRT=0},{SA=3/4-turn potentiometer},{SFM=1000},{TR=-25...+55},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_1180W.pdf},{OMPDF=No},{WG=132.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{X=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LTX-1180W-30X - Photoelectric sensor
Bill of material
LTK-1180W-303
ORDERNO
Part number
620-200-475
620-200-475
TYPE
Part reference
LTK-1180W-303
LTK-1180W-303
PR
Product range
Standard sensors
OPR
Operating principle
Diffuse
RM
Range max.
600
mm
OR
Operating range
600
mm
LS
Light source
LED, red 660 nm
H
Housing size
M18
mm
HM
Housing material
Chrome-plated brass
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
PNP
PNP
O
Output
Light-on
I
Interface
Standard output
C
Connection
PVC, 2 m, 3 wire
PVC, 2 m, 3 wire
SV
Supply voltage
10...36 VDC
V
PO
Polarity + Output
PNP, Light-on
PNP, Light-on
SA
Sensitivity adjustment
3/4-turn potentiometer
SFM
Switching frequency max.
1000
Hz
TR
Temperature range
-25...+55
°C
WG
Weight
132.0
132.0
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D