Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
LUSSINO+ - Specchi con luce superiore diffusa
Lista materiale
S961200SL
CODE
Codice
S961200SL
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
WIDTH
Larghezza
cm
MAT2
Finitura del telaio
BT
Collegamento Bluetooth
RA
Antiapannamento
USB
Porta USB
WT
Watt
14 W
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
S961200SL
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce. S961200SL
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
LUSSINO+ L40xH80.xP4.5SL
ARTDESC
Descrizione dell'articolo
Brand: INDA Serie: LUSSINO+ Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S961200SL L40xH80xP4.5 Aluminium Silver metal grey
INTERCODE
Codice Internazionale
EAN-13:8021586872265
ARTTYPE
Tipo di articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CURRENT
VER
Caratteristiche delle varianti
0
HEIGHT
Altezza
80 cm
DEPTH
Profondità
4.5 cm
WEIGHT
Peso
8 kg
SER
Serie
Lussino+
LINE
Line
Specchi con Illuminazione
MOD
Modello
S961200SL
INTRACODE
Codice Intrastat
70099200
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Codice Descrizione Livello 2
Satinato
GROUPROD
Raggruppamento prodotto
S96
STRUT
Struttura Del Materiale
Aluminium
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D