Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
LUSSINO+ - Spiegel mit oeberem Streulicht
Stückliste
S961200SL
CODE
Artikelnummer
S961200SL
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
WIDTH
Gewicht
cm
MAT2
Ausführung Rahmen
BT
Bluetooth
RA
Antibeschlag
USB
USB Buchse
WT
Watt
14 W
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S961200SL
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce. S961200SL
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
LUSSINO+ L40xH80.xP4.5SL
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: LUSSINO+ Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S961200SL L40xH80xP4.5 Aluminium Silver metal grey
INTERCODE
Internationaler Code
EAN-13:8021586872265
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VER
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
80 cm
DEPTH
Tiefe
4.5 cm
WEIGHT
Gewicht
8 kg
SER
Seroe
Lussino+
LINE
Line
Mirror with Lighting
MOD
Modell
S961200SL
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
GROUPROD
Produktgruppe
S96
STRUT
Materialstruktur
Aluminium
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D