Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 10
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LY12B - Runde Schneidstempel mit zylindrischem Kopf DIN 9844 - Form B
Bill of material
VEITH-Schneidstempel LY12B-5x4x71
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LY12B
D1
Schaft-Ø h6
mm
D2
Schneiden-Ø h6
mm
Enter value for D2
Schneiden-Ø h6
mm
cm
inch
ft
D3
Kopf-Ø -0.1
mm
H
Kopfhöhe +0.2
4.0 mm
RK
Radius - Kopf +0.1
mm
RS
Radius - Schaft
13 mm
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
L2
Schneidenlänge
mm
L1
Gesamtlänge +0.5
mm
MAT
Werkstoff
HSS
HRC1
Härte - Schaft
64 ± 2 HRC
HRC2
Härte - Kopf
52 ± 3 HRC
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D