Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
M.1053-P-SST - Выносные трубчатые ручки с подвижным стержнем для ручки
Спецификация
Выносные трубчатые ручки с подвижным стержнем для ручки M.1053 P/30-395-SST(395)
PARTNUMBER
код
DESCRIPTION
Описание
DIM01
d2
30 mm
DIM02
fmax.±1
mm
Введите значение для DIM02
fmax.±1
mm
cm
inch
ft
DIM03
f1
37.5 mm
DIM04
l
mm
DIM05
d
8.5 mm
DIM06
H
68.5 mm
DIM07
h1
50 mm
DIM08
h2
17.5 mm
DIM09
l
42 mm
DIM10
l1 max.
mm
DIM11
l2
75 mm
DIM12
l3
56 mm
DIM13
l4
27 mm
DIM14
F1
N
DIM15
F1
N
DIM16
F2
N
DIM17
F2
N
WEIGHT
B??
g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D