Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
M.1053-P-SST - Rohrgriffe mit verschiebbaren Grifffüßen
Stückliste
Rohrgriffmit verschiebbaren Grifffüßen M.1053 P/30-395-SST(395)
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
d2
30 mm
DIM02
fmax.±1
mm
Wert eingeben für DIM02
fmax.±1
mm
cm
inch
ft
DIM03
f1
37.5 mm
DIM04
L
mm
DIM05
d
8.5 mm
DIM06
h
68.5 mm
DIM07
h1
50 mm
DIM08
h2
17.5 mm
DIM09
l
42 mm
DIM10
l1 max.
mm
DIM11
l2
75 mm
DIM12
l3
56 mm
DIM13
l4
27 mm
DIM14
F1
N
DIM15
F1
N
DIM16
F2
N
DIM17
F2
N
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D