Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 65
HELP_VARIABLE
Empresa
Royme
Descrição:
M 50 - Mini-cilindros
Lista de peças
M50.25.BU
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
3 mm
D
Diâmetro
12 mm
RD
Diâmetro da haste
6 mm
P
Pressão nom. de carga
bar
PMIN
Pressão min.
20 bar
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixação
F0
Força inicial nominal
daN
F1I
Força final isotérmica
daN
F1P
Força finale politrópica
daN
S
Superficie
0.28 cm^2
MAXSPEED
Velocidade màxima
1.8 m/s
SPM
Cicli/minuto
Cicli / minuto
W
Peso
Kg
E
Variabile Easy manifold
0
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
-
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D