Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 65
HELP_VARIABLE
Empresa
Royme
Descripción
M 70 - Mini cilindros
Lista de materiales
M70.25.BU
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
3 mm
D
Diámetro
15 mm
P
Presión nominal de carga
bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
FIS
Brida
F0
Fuerza inicial nominal
daN
F1I
Fuerza finale isotérmica
daN
F1P
Fuerza finale politrópica
daN
S
Superficie
0.38 cm^2
MAXSPEED
Velocidad màxima
1.8 m/s
SPM
Ciclos/minuto
Cicli / minuto
W
Peso
Kg
E
Variabile Easy manifold
0
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
-
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D