Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M/F DSUB FILTER ADAPTER 25PIN 470PF
Stückliste
HARTING 09643007220
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09643007220
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Filteradapter, Bemessungsstrom: ‌6,5 A, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff (PCT), schwarz, C-Filter, 470 pF ±20% @ ≤100 V, Kontakte: 25, Kupferlegierung
DESCLONG
Langbeschreibung
Filteradapter, Bemessungsstrom: ‌6,5 A, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff (PCT), schwarz, C-Filter, 470 pF ±20% @ ≤100 V, Kontakte: 25, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M/F DSUB FILTER ADAPTER 25PIN 470PF
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 64 300 7220
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
91
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
25
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D