Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
M238 - POIGNÉE MANCHE "EUROMODEL" AVEC TROU FILETÉ
Nomenclature
M23890.TM120113
ART
Art.
H
89.5 mm
D
27 mm
DD
d
22 mm
H1
h1
32 mm
D1
d1
Q
30 mm
PESO
Poids
g
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D