IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
M83513/01-HC
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
M83513/01-HC
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/m83513_01_hc/m83513_01_hc.prj},{NB=M83513/01-HC},{PN=M83513/01-HC},{DESC=MIL-DTL-83513 Metal Shell Connector, Plug, 100 Positions, Shell Finish - Cadmium, Male, Solder Cup},{CT=Plug},{CG=Male},{NOP=100},{TT=Solder Cup},{CR=3},{SHA256=wAga05sesun77Y2pG6FMrnZiWEI/EUxcxFnOiC+dgUc=},{INAME=00045__dcdm2d100psbx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
m83513_01_hc - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
M83513/01-HC
PN
Part Number
M83513/01-HC
DESC
Description
MIL-DTL-83513 Metal Shell Connector, Plug, 100 Positions, Shell Finish - Cadmium, Male, Solder Cup
CT
Connector Type
Plug
CG
Contact Gender
Male
NOP
Number of Positions
100
TT
Termination Type
Solder Cup
CR
Current Rating
3
A
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D