Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
m83513_01_hc - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
M83513/01-HC
PN
Part Number
M83513/01-HC
DESC
Description
MIL-DTL-83513 Metal Shell Connector, Plug, 100 Positions, Shell Finish - Cadmium, Male, Solder Cup
CT
Connector Type
Plug
CG
Contact Gender
Male
NOP
Number of Positions
100
TT
Termination Type
Solder Cup
CR
Current Rating
3 A
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D