IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
M83513/02-BC
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
M83513/02-BC
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/m83513_02_bc/m83513_02_bc.prj},{NB=M83513/02-BC},{PN=M83513/02-BC},{DESC=MIL-DTL-83513 Metal Shell Connector, Socket, 15 Positions, Shell Finish - Cadmium, Female, Solder Cup},{CT=Socket},{CG=Female},{NOP=15},{TT=Solder Cup},{CR=3},{SHA256=dxNbQUAt1sWeP6MI79nzixd9sLfTxXAA9GGEKpM94z0=},{INAME=00055__dcdm2d15ssbx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
m83513_02_bc - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
M83513/02-BC
PN
Part Number
M83513/02-BC
DESC
Description
MIL-DTL-83513 Metal Shell Connector, Socket, 15 Positions, Shell Finish - Cadmium, Female, Solder Cup
CT
Connector Type
Socket
CG
Contact Gender
Female
NOP
Number of Positions
15
TT
Termination Type
Solder Cup
CR
Current Rating
3
A
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D