IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
M83513/06-D
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
M83513/06-D
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/m83513_06_d/m83513_06_d.prj},{NB=M83513/06-D},{PN=M83513/06-D},{DESC=MIL-DTL-83513 Plastic Shell Connector, Plug, 25 Positions, Male, Solder Cup},{CT=Plug},{NOP=25},{IM=Polyester, glass filled},{CG=Male},{CM=Copper alloy},{CF=Gold},{TT=Solder Cup},{MINOT=-65 (-55)},{MAXOT=255 (125)},{CRAT=3},{WV=600 VAC RMS @ sea level},{CRES=8},{MMC=500},{CIF=6 (170)},{CWF=0.5 (14)},{DEFAULTSORTATTR=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
M83513/06-D
Bill of material
M83513/06-D
PN
Part Number
M83513/06-D
DESC
Description
MIL-DTL-83513 Plastic Shell Connector, Plug, 25 Positions, Male, Solder Cup
CT
Connector Type
Plug
NOP
Number of Positions
25
IM
Insulation Material
Polyester, glass filled
CG
Contact Gender
Male
CM
Contact Material
Copper alloy
CF
Contact Finish
Gold
TT
Termination Type
Solder Cup
MINOT
Min Operating Temp.
-65 (-55)
°F (°C)
MAXOT
Max Operating Temp.
255 (125)
°F (°C)
CRAT
Current Rating
3
Amps
WV
Withstanding Voltage
600 VAC RMS @ sea level
CRES
Contact Resistance
8
mΩ
MMC
Max Mating Cycles
500
CIF
Contact Insertion Force
6 (170)
oz (gm)
CWF
Contact Withdrawal Force
0.5 (14)
oz (gm)
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D