Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
M95003 - Capteurs de vitesse pour entraînements et axes
Nomenclature
M95003
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
M95003: Détecteur magnétique; Ø 40 / L = 120 mm; 2 x normalement fermé, 1 x norm
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur magnétique; Ø 40 / L = 120 mm; 2 x normalement fermé, 1 x normalement ouvert; DC; M12 Connecteur; IP 20; IP 67; (côté tige: IP 20; côté connecteur: IP 67); 2 fils; Température ambiante -40...70 °C; Fréquence de commutation 0,5 Hz
BN
Bestellnummer
M95003
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M9G4075PARKG/A/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D