Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
M9H206 - Druckfeste Sensoren für Hydraulikzylinder
Bill of material
M9H206
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
M9H206: Zylindersensor; M14 x 1,5 / L = 41 mm; Schaltabstand 1,8 mm bündig einba
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor; M14 x 1,5 / L = 41 mm; Schaltabstand 1,8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 0,5 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...85 °C; Schaltfrequenz 1000 Hz
BN
Bestellnummer
M9H206
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M9B3002BBPKG/B/AM/500/0,5M/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D