Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
M9H215 - Détecteurs résistants à la pression
Nomenclature
M9H215
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
M9H215: Détecteur de position; M11 x 1 / L = 56,5 mm; normalement ouvert; DC; PN
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur de position; M11 x 1 / L = 56,5 mm; normalement ouvert; DC; PNP/NPN; 0,5 m PUR-Câble; M12 Connecteur; IP 65; IP 67; 2 fils; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 10 Hz
BN
Bestellnummer
M9H215
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M9B2002-ARKG/B/AM/0,5M/ZH/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D