Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
MA-40-G1/4-EN - 压力表
明细表
183900 MA-40-10-G1/4-EN
TNR
产品代号
TYP
型号
D1
直径
41.000 mm
D2
直径
8.500 mm
D3
直径
9.300 mm
L1
长度
50.800 mm
L2
长度
25.500 mm
L3
长度
11.000 mm
L4
长度
2.000 mm
L5
长度
4.300 mm
G
螺纹
G1/4
S
扳手开口宽度
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
CNSMASSEXACT
重量
0.07000 kg
GTIN
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D