Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
MA-40-G1/4-EN - Manometro
Lista materiale
183900 MA-40-10-G1/4-EN
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
D1
Diametro
41.000 mm
D2
Diametro
8.500 mm
D3
Diametro
9.300 mm
L1
Lunghezza
50.800 mm
L2
Lunghezza
25.500 mm
L3
Lunghezza
11.000 mm
L4
Lunghezza
2.000 mm
L5
Lunghezza
4.300 mm
G
Filettatura
G1/4
S
Piano chiave
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.07000 kg
GTIN
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D