Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
MACH 18 ISO 15407-1/VDMA 24563-02 SOLENOID/PNEUMATIC MSV
Bill of material
7063020132
CODE
Code
7063020132
DC
Description
MSV D5 SOS OO 24VDC
FAM
Family
Electropneumatic
PORT
Port
ISO 15407-1/VDMA 24563-02
FUN
Function
OP14
Operators 14
RES12
FD
Further details
VOL
Voltage
CON
Connection
WEIGHT
Weight
110 g
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D