Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
Male thread / Valeless_K-TSM type - Socket
Bill of material
K-02TSM BRASS NBR
CNSORDERNO
Order number
ASSYNO
Assy No.
S
Application
MT
Material
BRASS
M
Mass
g
L
mm
D
ΦD
(21) mm
SD
Φd
18.5 mm
N
16.8 mm
A
29 mm
H
H (WAF)
T
B
ΦB
6 mm
SM
Seal material
NBR
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D