Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
MAP - Manometr precyzyjny
Lista materiałowa
162842 MAP-40-4-1/8-EN
TNR
Numer części
TYP
Typ
D1
Średnica
39.000 mm
D2
Średnica
10.200 mm
L1
Długość
44.000 mm
L2
Długość
26.000 mm
L3
Długość
10.000 mm
G
Gwint
R 1/8
S
Rozmiar klucza SW
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
0.060 kg
GTIN
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D