Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Company
Moeller Precision Tool
Description
MB_ - Ball Lock Buttons - Counter Bore Relief
Bill of material
MBC 16 32 3.20, BS90
PN
Part No.
TYPE
Type
D
D Body Dia.
mm
B
B Die Land
mm
RD
R Dia.
mm
P
mm
Inserisci valore per P
mm
cm
inch
ft
W
mm
G
0.00 mm
R
mm
L
L Overall Length
32 mm
MAT
Material
Steel: A2, HRC 58-60
PT
Point Tolerance
+.01/-.00 (P to D .01) (Standard)
BS
Ball Seat Location
°
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D