Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 16
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
MBT-GW - Knobs with integral digital-analogue gravity position indicator
明细表
Knobs with integral digital-analogue gravity position indicator MBT.70-GW12-0005.0-D
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIAL
Dial direction
DIM01
D
70 mm
DIM02
l
52 mm
DIM03
d1
28 mm
DIM04
d2
22 mm
DIM05
l1
19 mm
DIM06
d H7
10 mm
DIM07
h
22 mm
DIM08
C
60 mm
DIM09
R
51 mm
WEIGHT
重量
195 g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D