Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
MC 2/10 - Splitting Entry System IP55
Lista materiale
106618 MC 2/10
ARTNR
Num.Art.
106618
DES
Descrizione
MC 2/10 SPLITTING UL94 V-0
OC
Apertura
FL21 (Apertura C)
IP
Protezione IP
IP55
MAT
Materiale della membrana
TPE
T
Range di temperatura
-40...+100 °C
SM
Grado di estinguenza
UL94-V0 auto-estinguente
SR
Caratteristiche
RoHS
NE
Numero guide di passaggio
10
SPL
Adatto per cavi confezionati
DIAMIN
Diametro cavi (min.)
1 mm
DIAMAX
Diametro cavi (max.)
67 mm
IR1
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
5 x 1 - 14 mm
IR2
n° cavi x range di tenuta 2 (Ø)
2 x 5 - 13 mm
IR3
n° cavi x range di tenuta 3 (Ø)
2 x 5 - 11 mm
IR4
n° cavi x range di tenuta 4 (Ø)
1 x 8 - 67 mm
MT
Tipo di fissaggio
Vite
NH
Numero di fori per viti
4
DH
Diametro fori per viti (Ø)
9.5
B
Larghezza
222 mm
L
Lunghezza
92 mm
H
Altezza
75 mm
W
Peso articolo
1086 g
WP
Peso unità di imballaggio
11.3 kg
PK
Imballaggio
Imballaggio multiplo
PA
Unità di imballaggio
10
MOQ
Quantità di consegna
20
DT
Consegna
su richiesta
CN
Numero tariffa doganale
39269097
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D