Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
MC 2/18 - Splitting Entry System IP55
Stückliste
106619 MC 2/18
ARTNR
Art.Nr.
106619
DES
Beschreibung
MC 2/18 SPLITTING UL94 V-0
OC
Ausschnitt
FL21 (C-Ausschnitt)
IP
IP Schutzart
IP55
MAT
Material der Membrane
TPE
T
Material Temperaturbereich
-40 bis +100 °C
SM
Brandklasse
UL94-V0, selbstverlöschend
SR
Eigenschaften
RoHS
NE
Anzahl Kabeldurchführungen
18
SPL
Geeignet für Kabel mit Stecker
Ja
DIAMIN
Kabeldurchmesser (min.)
1 mm
DIAMAX
Kabeldurchmesser (max.)
14 mm
IR1
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
10 x 1 - 14 mm
IR2
Kabelanzahl x Dichtbereich 2 (Ø)
4 x 5 - 11 mm
IR3
Kabelanzahl x Dichtbereich 3 (Ø)
4 x 5 - 13 mm
MT
Montageart
Schrauben
NH
Anzahl Schraublöcher
4
DH
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
9.5
B
Breite
222 mm
L
Länge
92 mm
H
Höhe
75 mm
W
Gewicht Artikel
1086 g
WP
Gewicht Verpackungseinheit
11.3 kg
PK
Verpackung
Großverpackung
PA
Verpackungseinheit
10
MOQ
Liefereinheit
20
DT
Lieferzeit
auf Anfrage
CN
Zolltarifnummer
39269097
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D