IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
MC-03PH BRASS
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure (One-way shut-off)
Micro CUPLA, Body Material Brass
Tube barb / Straight
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure/micro_cupla_brass/tube_bard_straight/ph_type_plug.prj},{NB=CCA81919-00_MC-03PH_BRASS_c},{ASSYNO=CA81919},{MODEL=MC-03PH},{S=3 mm ID},{MT=BRASS},{M=1.2},{L=19},{C=9.2},{A=8},{H=5.5},{T=3.5},{B=1.2},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=0},{MNO=MC-03PH BRASS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MC-PH Type - Plug
Bill of material
MC-03PH BRASS
CNSORDERNO
Order number
MC-03PH BRASS
MC-03PH BRASS
ASSYNO
Assy No.
CA81919
CA81919
S
Application (Tube)
3 mm ID
3 mm ID
MT
Material
BRASS
M
Mass
1.2
1.2
g
L
19
mm
C
9.2
mm
A
8
mm
H
ΦH
5.5
mm
T
ΦT
3.5
3.5
mm
B
ΦB
1.2
1.2
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D