IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
MC-04PH SUS
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure (One-way shut-off)
Micro CUPLA, Body Material Stainless Steel
Tube barb / Straight
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure/micro_cupla_sus/tube_bard_straight/ph_type_plug.prj},{NB=CCB21049-10_MC-04PH_SUS_c},{ASSYNO=CB21049},{MODEL=MC-04PH},{S=4 mm ID},{MT=SUS},{M=1.3},{L=19},{C=9.2},{A=8},{H=5.5},{T=4.8},{B=2.5},{SECTION=C},{FIG=1},{REV=0},{MNO=MC-04PH SUS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MC-PH Type - Plug
Bill of material
MC-04PH SUS
CNSORDERNO
Order number
MC-04PH SUS
ASSYNO
Assy No.
CB21049
S
Application (Tube)
4 mm ID
MT
Material
SUS
M
Mass
1.3
g
L
19
mm
C
9.2
mm
A
8
mm
H
ΦH
5.5
mm
T
ΦT
4.8
mm
B
ΦB
2.5
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D