Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MC-PH Type - Plug
Bill of material
MC-04PH SUS
CNSORDERNO
Order number
MC-04PH SUS
ASSYNO
Assy No.
CB21049
S
Application (Tube)
4 mm ID
MT
Material
SUS
M
Mass
1.3 g
L
19 mm
C
9.2 mm
A
8 mm
H
ΦH
5.5 mm
T
ΦT
4.8 mm
B
ΦB
2.5 mm
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D