IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
MC-04PHL SUS NBR
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure (One-way shut-off)
Micro CUPLA, Body Material Stainless Steel
Tube barb / L shaped
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure/micro_cupla_sus/tube_bard_l_shaped/phl_type_plug.prj},{NB=CCB21059-10_MC-04PHL_SUS_NBR_c},{ASSYNO=CB21059},{MODEL=MC-04PHL},{S=4 mm ID},{MT=SUS},{M=9},{L=(23.3)},{L1=23.3},{C=9.2},{A=8},{B=(18.3)},{B1=18.3},{E=18},{T=4.8},{BP=2.5},{SM=NBR},{CP=},{SECTION=C},{FIG=1},{REV=0},{MNO=MC-04PHL SUS NBR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MC-PHL Type - Plug
Bill of material
MC-04PHL SUS NBR
CNSORDERNO
Order number
MC-04PHL SUS NBR
ASSYNO
Assy No.
CB21059
S
Application (Tube)
4 mm ID
MT
Material
SUS
M
Mass
9
g
L
(23.3)
mm
C
9.2
mm
A
8
mm
B
(18.3)
mm
E
18
mm
T
ΦT
4.8
mm
BP
ΦBp
2.5
mm
SM
Seal material
NBR
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D