Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MC-PM Type - Plug
Bill of material
MC-10PM SUS
CNSORDERNO
Order number
MC-10PM SUS
ASSYNO
Assy No.
CB21050
S
Application
Rc 1/8
MT
Material
SUS
M
Mass
8.1 g
L
26 mm
C
9.2 mm
H
H (WAF)
Hex.11 mm
T
R 1/8 mm
B
ΦB
2.5 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D