IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
MC-03SH BRASS NBR
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure (One-way shut-off)
Micro CUPLA, Body Material Brass
Tube barb / Straight
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure/micro_cupla_brass/tube_bard_straight/sh_type_socket.prj},{NB=CCA82258-00_MC-03SH_BRASS_NBR_c},{ASSYNO=CA82258},{MODEL=MC-03SH},{S=3 mm ID},{MT=BRASS},{M=7.0},{L=(27.5)},{L1=27.5},{D=9.5},{C=9.2},{A=8},{T=3.5},{B=1.2},{SM=NBR},{CP=MC-03PH},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=0},{DXF=4.7},{MNO=MC-03SH BRASS NBR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MC-SH Type - Socket
Bill of material
MC-03SH BRASS NBR
CNSORDERNO
Order number
MC-03SH BRASS NBR
MC-03SH BRASS NBR
ASSYNO
Assy No.
CA82258
CA82258
S
Application (Tube)
3 mm ID
3 mm ID
MT
Material
BRASS
M
Mass
7.0
7.0
g
L
(27.5)
mm
D
ΦD
9.5
mm
A
8
mm
T
ΦT
3.5
3.5
mm
B
ΦB
1.2
1.2
mm
SM
Seal material
NBR
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D