Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MC-SM Type - Socket
Bill of material
MC-05SM BRASS NBR
CNSORDERNO
Order number
MC-05SM BRASS NBR
ASSYNO
Assy No.
CA81383
S
Application (Tube)
M5 x 0.8
MT
Material
BRASS
M
Mass
7.4 g
L
(24.5) mm
D
ΦD
9.5 mm
A
4.5 mm
T
M5 x 0.8 mm
H
H (WAF)
Hex.9
B
ΦB
2.5 mm
SM
Seal material
NBR
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D