Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0246-05-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV0246-05-2P
MN
Model Number
MDSLV0246-05-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
1.50 Zoll
AB
354.2863 mm
AF
130 mm
AJ
228.6 mm
AK
266.7 mm
AH
76.6 mm
BB
7.4 mm
BD
286.2 mm
BF
1/2" - 12 UNC Zoll
BV
266.3 mm
C
686.9 mm
ES
53.5 mm
NW
N-W
82.55 mm
P
400 mm
R
35.9 mm
S
9.535 mm
T
60 mm
U
41.275 mm
V
82.042 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D