Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0246-05-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV0246-05-2P
MN
Model Number
MDSLV0246-05-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
1.50 Cal
AB
354.2863 mm
AF
130 mm
AJ
228.6 mm
AK
266.7 mm
AH
76.6 mm
BB
7.4 mm
BD
286.2 mm
BF
1/2" - 12 UNC Cal
BV
266.3 mm
C
686.9 mm
ES
53.5 mm
NW
N-W
82.55 mm
P
400 mm
R
35.9 mm
S
9.535 mm
T
60 mm
U
41.275 mm
V
82.042 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D