Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0246-05-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV0246-05-2P
MN
Model Number
MDSLV0246-05-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
1.50 Дюйм
AB
354.2863 mm
AF
130 mm
AJ
228.6 mm
AK
266.7 mm
AH
76.6 mm
BB
7.4 mm
BD
286.2 mm
BF
1/2" - 12 UNC Дюйм
BV
266.3 mm
C
686.9 mm
ES
53.5 mm
NW
N-W
82.55 mm
P
400 mm
R
35.9 mm
S
9.535 mm
T
60 mm
U
41.275 mm
V
82.042 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D